Produkt PSGS4M-4414-1M
Leitung für Industrial Ethernet
Anschlussleitung
Bestellnummer: 6932987- Ethernet‐Leitung: 4‐polig, AWG 26
- CAT 5E gem. ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568-A
- Mantelmaterial: PUR
- Mantelfarbe: grün
- Schirm: Polyesterfolie Aluminium kaschiert, Kupfergeflecht
- Manteldurchmesser: 4.8 mm
- schleppkettentauglich
- UV-beständig
- Ölbeständig nach IEC 60811-2-1 und DIN VDE 0282 Teil 10
- silikon-, PVC- und LABS-frei
- halogenfrei nach IEC 60754-2
- flammwidrig nach IEC 60332-1-2
- Zulassung: cULus
- RoHS-konform
- Schutzart IP67
- Ende offen
- M8-Stecker, gerade
- Leitungslänge: 1.0 Meter

Allgemeine Daten
EAN | 4047101323924 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- Buskabel |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | CZ |
Gewicht | 40 g |
Technische Daten
Anwendung | Daten |
Ausführung | Anschlussleitung |
Steckverbinder A | Stecker, M8x1, gerade |
Polzahl | 4 |
Griffkörper | Kunststoff, TPU, UL 94, Schwarz |
Überwurfmutter/-schraube | Zink, GD-Zn, vernickelt |
Netzwerkprotokoll | Ethernet |
Bemessungsspannung | 42 V |
Strombelastbarkeit | 3 A |
Leitungsdurchmesser | Ø 4.8 mm |
Leitungslänge | 1.0 m |
Leitungsmantel | PUR, Grün |
Anzahl der Leiter | 4 |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | cULus |
Anschlusszubehör
![]() |
FW-M8ST4-G-SB-ME-SH-6.5 | 6935010 |
![]() |
FW-RRSSP0822-IE-I-0510
Konfektionierbarer Stecker, RJ45, gerade, 8-polig, Schneidklemmanschluss, Leitungsdurchlass 5.5 bis 10.0 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.14 bis 0.34 mm², Metallgehäuse; CAT6A (10 Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3an) |
100034569 |
![]() |
FW-RWSSP0822-IE-I-0510
Konfektionierbarer Stecker, RJ45, gewinkelt, 8-polig, Schneidklemmanschluss, Leitungsdurchlass 5.5 bis 10.0 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.14 bis 0.34 mm², Metallgehäuse; CAT6A (10 Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3an) |
100034570 |