Produkt  WKH4.4-20/TFG

Food & Beverage hygienic / TPE

Anschlussleitung

Bestellnummer: 6933097
    • M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig
    • Überwurfmutter/-schraube in Edelstahl
    • Mantelmaterial: TPE-O
    • Mantelfarbe: lichtgrau RAL 7035
    • Schleppkettentauglich
    • Chemikalien- und mikrobenbeständig
    • Witterungsbeständig
    • Hydrolysebeständig nach DIN EN 60068-2-78
    • Kälteflexibel
    • Silikon- und PVC-frei
    • Halogenfrei nach DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1
    • Zulassungen: Gost, Ecolab, FDA
    • RoHS- und REACH-konform
    • Schutzart IP67, IP69K
    • Leitungslänge: 20 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047106166595
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland DE
Gewicht 548  g

Technische Daten

Anwendung Lebensmittel (F&B), Signal
Ausführung Anschlussleitung
Steckverbinder A Kupplung, M12x1, gewinkelt
Polzahl 4
Griffkörper Kunststoff, PP, Grau
Überwurfmutter/-schraube Edelstahl, V4A
Bemessungsspannung 250 V
Strombelastbarkeit 4 A
Leitungsdurchmesser Ø  4.6 mm
Leitungslänge 20.0 m
Leitungsmantel TPE-O, Grau
Anzahl der Leiter 4
Schutzart IP65, IP67, IP68, IP69

Montagezubehör

6936170

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben