Produkt PSG4M-J14
Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen
M8 Jumper
Bestellnummer: 6933558- Brücke zwischen Pin 1 und 4
- M8-Stecker, gerade, 4-polig
- RoHS-konform
- Schutzart: IP67

Allgemeine Daten
EAN | 4047101335248 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85332100000 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 1 g |
Technische Daten
Zubehörart | Abschlusswiderstand |
Gerätetyp | Zubehör |
Steckverbinder A | Stecker, M8x1, gerade |