Produkt RKCV4.4T-2-RSCV4.4T/TFW
Aktuator- und Sensorleitung / PP-EPDM
Verbindungsleitung
Bestellnummer: 6933711- M12-Kupplung, gerade, 4-polig
- Überwurfmutter/-schraube in Edelstahl
- M12-Stecker, gerade, 4-polig
- Mantelmaterial: PP-EPDM
- Mantelfarbe: weiß
- Beständig gegen Säuren und Laugen
- Beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Hydrolysefest gemäß DIN EN 60068-2-78
- Silikon- und PVC-frei
- Halogenfrei gemäß DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1
- Zulassungen: Ecolab, FDA
- RoHS- und REACH-konform
- Schutzart IP67, IP69K
- Leitungslänge: 2.0 Meter

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101345070 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 73 g |
Technische Daten
| Anwendung | Lebensmittel (F&B), Signal |
| Ausführung | Verbindungsleitung |
| Steckverbinder A | Kupplung, M12x1, gerade |
| Polzahl | 4 |
| Griffkörper | Kunststoff, PP, Weiß |
| Überwurfmutter/-schraube | Edelstahl, V4A |
| Steckverbinder B | Stecker, M12x1, gerade |
| Polzahl | 4 |
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Weiß |
| Überwurfmutter/-schraube | Edelstahl, V4A |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Strombelastbarkeit | 4 A |
| Leitungsdurchmesser | Ø 4.4 mm |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Leitungsmantel | PP-EPDM, Weiß |
| Anzahl der Leiter | 4 |
| Schutzart | IP67, IP69K |
Datenblätter
| deutsch | 227 KB |
| englisch | 226 KB |
| französisch | 227 KB |
| spanisch | 227 KB |
| tschechisch | 227 KB |
| niederländisch | 226 KB |
| rumänisch | 227 KB |
| russisch | 233 KB |
| polnisch | 228 KB |
| chinesisch | 283 KB |
| türkisch | 228 KB |
Gesamtkatalog
Produktübersicht
Produktflyer
| Anschlusstechnik für die Lebensmittelindustrie | 3317 KB |
| M12-Power-Produktfamilie | 1898 KB |
Zulassung/Erklärung
Montagezubehör
|
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14) |
6936170 |