Produkt RKH4.4-2/TFE
Food & Beverage hygienic / PVC
Anschlussleitung
Bestellnummer: 6934473- M12-Kupplung, gerade, 4-polig
- Überwurfmutter/-schraube in Edelstahl
- Mantelmaterial: PVC
- Mantelfarbe: grau RAL 7040
- Säure- und laugenbeständig
- Öl- und chemikalienbeständig
- Flammwidrig gemäß DIN EN 60332 1-2, DIN EN 60332 2-2, VDE 0482 332-1-2, VDE 0482 332-2-2
- Zulassungen: Gost, Ecolab
- RoHS- und REACH-konform
- Schutzart IP67, IP69K
- Leitungslänge: 2.0 Meter

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101366174 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 78 g |
Technische Daten
| Anwendung | Lebensmittel (F&B), Signal |
| Ausführung | Anschlussleitung |
| Steckverbinder A | Kupplung, M12x1, gerade |
| Polzahl | 4 |
| Griffkörper | Kunststoff, PP, Grau |
| Überwurfmutter/-schraube | Edelstahl, V4A |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Strombelastbarkeit | 4 A |
| Leitungsdurchmesser | Ø 4.5 mm |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Leitungsmantel | PVC, Grau |
| Anzahl der Leiter | 4 |
| Schutzart | IP65, IP67, IP68, IP69 |
Datenblätter
| deutsch | 870 KB |
| englisch | 870 KB |
| französisch | 870 KB |
| spanisch | 870 KB |
| tschechisch | 870 KB |
| niederländisch | 870 KB |
| rumänisch | 870 KB |
| russisch | 874 KB |
| polnisch | 871 KB |
| chinesisch | 921 KB |
| türkisch | 871 KB |
Gesamtkatalog
Produktübersicht
Produktflyer
| Anschlusstechnik für die Lebensmittelindustrie | 3317 KB |
| M12-Power-Produktfamilie | 1898 KB |
Zulassung/Erklärung
Montagezubehör
|
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14) |
6936170 |