Produkt RKSWS4.5[5]-2RSSWS
Zweifachverteiler
Profibus-T-Stück, komplett geschirmt, 12 MBit/s
Bestellnummer: 6934899- T‐Stück, invers kodiert
- zum Einsatz in PROFIBUS‐DP Applikationen
- Kupplung - Stecker - Stecker, 5-polig
- RoHS-konform
- Schutzart IP67

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101377026 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250316 -/- Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 40 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP |
| Gerätetyp | T-Verteiler |
Montagezubehör
|
TORQUE-WRENCH-SET-BUS
Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW13), Gabelschlüssel für M12 (SW14) |
6936171 |