Produkt  WKCV5T-5-RSCV5T/TFW

Aktuator- und Sensorleitung / PP-EPDM

Verbindungsleitung

Bestellnummer: 6934984
    • M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig + PE
    • Überwurfmutter/-schraube in Edelstahl
    • M12-Stecker, gerade, 4-polig + PE
    • Mantelmaterial: PP-EPDM
    • Mantelfarbe: weiß
    • Beständig gegen Säuren und Laugen
    • Beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel
    • Hydrolysefest gemäß DIN EN 60068-2-78
    • Silikon- und PVC-frei
    • Halogenfrei gemäß DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1
    • Zulassungen: Ecolab, FDA
    • RoHS- und REACH-konform
    • Schutzart IP67, IP69K
    • Leitungslänge: 5.0 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101381627
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland CN
Gewicht 167  g

Technische Daten

Anwendung Lebensmittel (F&B), Signal
Ausführung Verbindungsleitung
Steckverbinder A Kupplung, M12x1, gewinkelt
Polzahl 4+PE
Griffkörper Kunststoff, PP, Weiß
Überwurfmutter/-schraube Edelstahl, V4A
Steckverbinder B Stecker, M12x1, gerade
Polzahl 4+PE
Griffkörper Kunststoff, TPU, Weiß
Überwurfmutter/-schraube Edelstahl, V4A
Bemessungsspannung 60 V
Strombelastbarkeit 4 A
Leitungsdurchmesser Ø  4.5 mm
Leitungslänge 5.0 m
Leitungsmantel PP-EPDM, Weiß
Anzahl der Leiter 5
Schutzart IP67, IP69K

Montagezubehör

6936170

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben