Produkt RKSW-2RSSW45-0002
Zweifachverteiler
Profibus-T-Stück, komplett geschirmt, 12 MBit/s
Bestellnummer: 6935098- T‐Stück, invers kodiert
- zum Einsatz in PROFIBUS‐DP Applikationen
- direkte Kopplung mehrerer T‐Stücke möglich
- Kupplung - Stecker - Stecker, 5-polig
- RoHS-konform
- Schutzart IP67

Allgemeine Daten
EAN | 4047101381733 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250316 -/- Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 39 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP |
Gerätetyp | T-Verteiler |
Montagezubehör
![]() |
TORQUE-WRENCH-SET-BUS
Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW13), Gabelschlüssel für M12 (SW14) |
6936171 |