Produkt WKCV8T-20-RKCV8T/TFW
Aktuator- und Sensorleitung / PP-EPDM
Verbindungsleitung
Bestellnummer: 6935844- M12-Kupplung, gewinkelt, 8-polig
- Überwurfmutter/-schraube in Edelstahl
- M12-Kupplung, gerade, 8-polig
- Mantelmaterial: PP-EPDM
- Mantelfarbe: weiß
- Beständig gegen Säuren und Laugen
- Beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel
- Hydrolysefest gemäß DIN EN 60068-2-78
- Silikon- und PVC-frei
- Halogenfrei gemäß DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1
- Zulassungen: Ecolab, FDA
- RoHS- und REACH-konform
- Schutzart IP67, IP69K
- Leitungslänge: 20 Meter

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101407280 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 770 g |
Technische Daten
| Anwendung | Lebensmittel (F&B), Signal |
| Ausführung | Verbindungsleitung |
| Steckverbinder A | Kupplung, M12x1, gewinkelt |
| Polzahl | 8 |
| Griffkörper | Kunststoff, PP, Weiß |
| Überwurfmutter/-schraube | Edelstahl, V4A |
| Steckverbinder B | Kupplung, M12x1, gerade |
| Polzahl | 8 |
| Griffkörper | Kunststoff, PP, Weiß |
| Überwurfmutter/-schraube | Edelstahl, V4A |
| Bemessungsspannung | 30 V |
| Strombelastbarkeit | 2 A |
| Leitungsdurchmesser | Ø 5.2 mm |
| Leitungslänge | 20.0 m |
| Leitungsmantel | PP-EPDM, Weiß |
| Anzahl der Leiter | 8 |
| Schutzart | IP67, IP69K |
Datenblätter
| deutsch | 251 KB |
| englisch | 251 KB |
| französisch | 251 KB |
| spanisch | 251 KB |
| tschechisch | 251 KB |
| niederländisch | 251 KB |
| rumänisch | 251 KB |
| russisch | 257 KB |
| polnisch | 252 KB |
| chinesisch | 309 KB |
| türkisch | 252 KB |
Gesamtkatalog
Produktübersicht
Produktflyer
| Anschlusstechnik für die Lebensmittelindustrie | 3317 KB |
| M12-Power-Produktfamilie | 1898 KB |
Zulassung/Erklärung
Montagezubehör
|
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14) |
6936170 |