Produkt TI-BL67-EN-2
Set (Multiprotokoll) in Schutzart IP67
Bestellnummer: 7030610- Anschluss von bis zu 2 Schreib‐Lese‐Köpfen mit BLident‐M12‐Verbindungsleitungen
- Mischbetrieb von HF-, und UHF-Schreib-Lese-Köpfen

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101338119 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 723 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | PROFINET |
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
Datenblätter
| deutsch | 338 KB |
| englisch | 336 KB |
| französisch | 338 KB |
| spanisch | 339 KB |
| tschechisch | 339 KB |
| niederländisch | 337 KB |
| rumänisch | 338 KB |
| russisch | 347 KB |
| polnisch | 340 KB |
| chinesisch | 411 KB |
| türkisch | 340 KB |
Handbuch
| Inbetriebnahme in EtherNet/IP | 3442 KB |
| Inbetriebnahme in Modbus TCP | 13889 KB |
| Inbetriebnahme in PROFINET | 3706 KB |