Produkt IM12-22EX-R/24VDC
Trennschaltverstärker
2-kanalig
Bestellnummer: 7505640- Wirkungsrichtung einstellbar (Arbeits‐/ Ruhestromverhalten)
- Signalvervielfachung möglich
- Allseitige galvanische Trennung
- Eingang verpolungssicher
- ATEX, CFMUS, TR CU

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101116373 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210121 -/- Trennschaltverstärker |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 143 g |
Technische Daten
| Signaltyp | Digitaleingang |
| Gerätetyp | Trennschaltverstärker |
| Ex-Ausführung | Ja |
| Zulassungen | ATEX, cFMus, TR CU |
| Nennspannung | 24 VDC |
| Kanalanzahl | 2 |
| Digitalausgang | Relaisausgang |
| Elektrischer Anschluss | 4 x 3-polige abziehbare Klemmenblöcke, verpolsicher, Schraubanschluss |
| Schutzart | IP20 |
| Produktfamilie | IM |
Datenblätter
| deutsch | 267 KB |
| englisch | 262 KB |
| französisch | 263 KB |
| spanisch | 263 KB |
| tschechisch | 264 KB |
| niederländisch | 262 KB |
| rumänisch | 262 KB |
| russisch | 279 KB |
| polnisch | 264 KB |
| chinesisch | 308 KB |
| türkisch | 263 KB |
CAD-Datei
EU-Konformitätserklärung
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Produktkatalog
Technologieflyer
Zulassung
Montagezubehör
|
IM-CC-3X2BU/2BK
Federzugklemmen für IM-Module (Ex-Geräte mit 18 mm Baubreite); Lieferumfang: 2 Stück 3-polige blaue Klemmen und 2 Stück 3-polige schwarze Klemmen. |
6900475 |