Produkt IM21-14EX-CDTRI
Drehzahlwächter
1-kanalig
Bestellnummer: 7505651- Überwachung von Grenzwerten und Bereichen auf Über‐ und Unterschreitung
- Arbeitsbereich 0,06...600000 min-1
- Fortschaltausgang Ex [ic Gc] II C/II B
- Parametrierung über PC (FDT/DTM), frontseitige Taster oder HART
- Ringspeicher für 8000 Messwerte
- Displayanzeige
- Allseitige galvanische Trennung
- Eingang verpolungssicher
- ATEX, IECEx, CFMUS, TR CU, NEPSI, TIIS, Kosha
- Einsatz in Zone 2

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101116427 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230220 -/- Drehzahlwächter, Drehzahlmesser |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 244 g |
Technische Daten
| Signaltyp | Frequenzeingang |
| Gerätetyp | Drehzahlwächter |
| Ex-Ausführung | Ja |
| Zulassungen | ATEX, IECEx, cFMus, TR CU, NEPSI, TIIS |
| Nennspannung | Weitspannungsbereich |
| Kanalanzahl | 1 |
| Digitalausgang | Relais- und Transistorausgang |
| Elektrischer Anschluss | 4 x 5-polige abziehbare Klemmenblöcke, verpolsicher, Schraubanschluss |
| Schutzart | IP20 |
| Produktfamilie | IM |
Datenblätter
| deutsch | 348 KB |
| englisch | 345 KB |
| französisch | 346 KB |
| spanisch | 346 KB |
| tschechisch | 346 KB |
| niederländisch | 346 KB |
| rumänisch | 345 KB |
| russisch | 369 KB |
| polnisch | 347 KB |
| chinesisch | 424 KB |
| türkisch | 346 KB |
CAD-Datei
EU-Konformitätserklärung
Konfigurationsoftware
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Produktkatalog
Technologieflyer
Zulassung
Montagezubehör
|
IM-CC-5X2BU/2BK
Federzugklemmen für IM-Module (Ex-Geräte mit 27 mm Baubreite); Lieferumfang: 2 Stück 5-polige blaue Klemmen und 2 Stück 5-polige schwarze Klemmen. |
7504031 |
|
WM1 WIDERSTANDSMODUL
Das Widerstandsmodul WM1 erfüllt die Voraussetzung zur Leitungsüberwachung zwischen einem mechanischen Kontakt und einem TURCK-Auswertegerät, dessen Eingangskreis für Sensoren gemäß EN 60947-5-6 (NAMUR) ausgelegt ist und über eine Überwachung auf Drahtbruch und Kurzschluss verfügt. |
0912101 |
|
IM-PROG III
USB-fähiger Programmieradapter zur FDT/DTM-basierenden Parametrierung von HART-fähigen Turck-Geräten; galvanische Trennung zwischen zu parametrierendem Gerät und PC |
7525111 |
Anschlusszubehör
|
IM-SC-5X2BU/2BK
Schraubklemmen für IM-Module (Nicht-Ex-Geräte mit 27 mm Baubreite); Lieferumfang: 4 Stück 5-polige schwarze Klemmen. |
7541214 |