Produkt IM-PROG III
FDT/DTM HART-Programmieradapter
Bestellnummer: 7525111- FDT/DTM HART-Programmieradapter
- 3.5 mm Klinkenstecker zum Anschluss an das zu parametrierende Gerät
- USB (A) Stecker zum Anschluss an den FDT/DTM-Rechner
- Energieversorgung via USB (A) des PC
- Galvanische Trennung zwischen zu parametrierendem Gerät und PC
- Isolationsspannung 500 VAC
- LED Anzeige für Sende- und Empfangsaktivitäten
- Treiberunterstützung für Windows XP, Windows 7 (32 und 64 Bit) und Linux
- Leitungslänge ca. 3 m

Allgemeine Daten
| EAN | 4047106147082 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27360402 -/- Programmiergerät, Mobilgerät (Industrie-PC) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90329000900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 100 g |
Technische Daten
| Schutzart | IP20 |