Produkt IMC-DI-22EX-PNC/24VDC
Trennschaltverstärker
2-kanalig
Bestellnummer: 7560010- 2-kanaliger Trennschaltverstärker
- Leitungsüberwachung auf Drahtbruch/Kurzschluss
- PNP‐Transistorausgang NC
- Allseitige galvanische Trennung
- Eingang verpolungssicher
- Schutzart IP67
- Anschluss mit M12 Steckverbindern
- ATEX, CFMUS, IECEx
- Einsatz in Zone 2/22

Allgemeine Daten
EAN | 4047101120851 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210121 -/- Trennschaltverstärker |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 165 g |
Technische Daten
Signaltyp | Digitaleingang |
Gerätetyp | Trennschaltverstärker |
Ex-Ausführung | Ja |
Zulassungen | ATEX, IECEx, TR CU |
Funktionale Sicherheit (SIL/PL) | SIL2 |
Nennspannung | 24 VDC |
Kanalanzahl | 2 |
Digitalausgang | Transistorausgang |
Elektrischer Anschluss | M12-Flanschanschluss |
Schutzart | IP67 |
Produktfamilie | IMC |
Datenblätter
deutsch | 258 KB |
englisch | 254 KB |
französisch | 255 KB |
spanisch | 255 KB |
tschechisch | 256 KB |
niederländisch | 254 KB |
rumänisch | 253 KB |
russisch | 275 KB |
polnisch | 257 KB |
chinesisch | 294 KB |
türkisch | 256 KB |
CAD-Datei
EU-Konformitätserklärung
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Produktkatalog
SIL-Erklärung
Technologieflyer
Zulassung
Montagezubehör
![]() |
IMC-SG
Schutzgehäuse (Metallabdeckplatte) für Module der Turck-Baureihe IMC (Voraussetzung für den Einsatz in Zone 2/22) |
7560016 |
![]() |
SC-M12/3GD
Sicherheitsclip für Sensoren mit M12 x 1-Steckverbinder und Zulassung gemäß ATEX II 3 G bzw. II 3 D |
6900390 |