Produkt IM12-CCM03-MTIS-3T-IOLC-PR/24V/CC
Schaltschrankwächter
interne und externe Sensoren
Bestellnummer: 7570103- Zwei potenzialfreie Kontakte
- Temperaturerfassung
- Feuchteerfassung
- Erfassung des Abstandes zur Schaltschranktür
- IO-Link parametriebar
- Verbindung zweier Geräte via Can-Bus
- Power-Bridge
- Galvanische Trennung der Ausgänge (A1/A2)
- Abziehbare Federzugklemmen
Allgemeine Daten
EAN | 4047101416381 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27189253 -/- Überwachungssystem (Schaltschrank) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 84702900000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 170 g |
Technische Daten
Gerätetyp | Schaltschrankwächter |
Ex-Ausführung | Nein |
Nennspannung | Power-Bridge 24 VDC |
Digitalausgang | Transistorausgang |
Elektrischer Anschluss | abziehbare Federzugklemmen, 2-polig |
Schutzart | IP20 |
Produktfamilie | IM(X)12 |
Datenblätter
deutsch | 228 KB |
englisch | 227 KB |
französisch | 227 KB |
spanisch | 227 KB |
tschechisch | 228 KB |
niederländisch | 225 KB |
rumänisch | 226 KB |
russisch | 246 KB |
polnisch | 228 KB |
chinesisch | 283 KB |
türkisch | 228 KB |
Betriebsanleitung
Handbuch
Konfigurationsoftware
Konfigurationssoftware
IODD-IM12-CCM03... | 140 KB |
IODD-Configurator | 33194 KB |
DTM für IM12-CCM-Geräte | 19856 KB |
Turck Automation Suite TAS |
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Produktkatalog
Technologieflyer
Montagezubehör
USB-2-IOL-0002
IO-Link-Master mit integrierter USB-Schnittstelle |
6825482 | |
IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CC
Einspeisemodul Power-Bridge; Sammelstörmeldung via Relais; Single-und redundante Einspeisung via Klemmen; abziehbare Federzugklemmen |
7580611 |