Produkt IM12-FI01-1SF-1I1R-CPR/24VDC
Frequenzmessumformer / Puls-Counter
1-kanalig
Bestellnummer: 7580224- Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss
- Parametrierung via PC
- Allseitige galvanische Trennung
- Abziehbare Schraubklemmen
- Power-Bridge (Steckverbinder liegt dem Gerät bei)
- ATEX Einsatz in Zone 2, cUL
- SIL 2

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101420470 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230220 -/- Drehzahlwächter, Drehzahlmesser |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 155 g |
Technische Daten
| Signaltyp | Frequenzeingang |
| Gerätetyp | Drehzahlwächter |
| Ex-Ausführung | Nein |
| Zulassungen | cULus |
| Funktionale Sicherheit (SIL/PL) | SIL2 |
| Nennspannung | Power-Bridge 24 VDC |
| Kanalanzahl | 1 |
| Digitalausgang | Relaisausgang |
| Anschlussvariante | Power-Bridge mit Sammelstörfehlermeldung |
| Elektrischer Anschluss | abziehbare Schraubklemmen, 2-polig |
| Schutzart | IP20 |
| Produktfamilie | IM(X)12 |
Datenblätter
| deutsch | 419 KB |
| englisch | 417 KB |
| französisch | 418 KB |
| spanisch | 418 KB |
| tschechisch | 418 KB |
| niederländisch | 416 KB |
| rumänisch | 416 KB |
| russisch | 434 KB |
| polnisch | 419 KB |
| chinesisch | 495 KB |
| türkisch | 418 KB |
Betriebsanleitung
EU-Konformitätserklärung
Konfigurationsoftware
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Produktkatalog
Sicherheitshandbuch
Technologieflyer
Zulassung
Montagezubehör
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link-Master mit integrierter USB-Schnittstelle |
6825482 |
|
IOL-COM/3M
IO-Link Kommunikationsleitung zum Anschluss von IO-Link Devices an einen IO-link Master über einen 3.5 mm Klinkenstecker |
7525110 |
|
IMC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Anschlussklemme Power-Bridge |
7580954 |
|
MCVR 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Anschlussklemme Power-Bridge |
7580955 |
|
MC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Anschlussklemme Power-Bridge |
7580956 |
|
E/ME TBUS NS35 BK
Anschlussklemme Power-Bridge |
7580957 |