Produkt IM12-AI01-1I-2IU-HPR/24VDC/CC
Messumformer-Speisetrenner
1-kanalig
Bestellnummer: 7580322- Splitterfunktion
- Überwachung des Eingangskreises auf Drahtbruch und Kurzschluss
- Allseitige galvanische Trennung
- HART-transparent
- Abziehbare Federzugklemmen
- Power-Bridge (Steckverbinder liegt dem Gerät bei)
- ATEX Einsatz in Zone 2, cUL
- SIL 2
Allgemeine Daten
EAN | 4047101421194 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210119 -/- Messumformer-Speisegerät |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85437090990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 173 g |
Technische Daten
Signaltyp | Analogeingang (HART transparent) |
Gerätetyp | Messumformer-Speisetrenner |
Ex-Ausführung | Nein |
Zulassungen | cULus |
Funktionale Sicherheit (SIL/PL) | SIL2 |
Nennspannung | Power-Bridge 24 VDC |
Kanalanzahl | 1 |
Anschlussvariante | Power-Bridge mit Sammelstörfehlermeldung |
Elektrischer Anschluss | abziehbare Federzugklemmen, 2-polig |
Schutzart | IP20 |
Produktfamilie | IM(X)12 |
Datenblätter
deutsch | 342 KB |
englisch | 338 KB |
französisch | 340 KB |
spanisch | 340 KB |
tschechisch | 341 KB |
niederländisch | 337 KB |
rumänisch | 338 KB |
russisch | 358 KB |
polnisch | 341 KB |
chinesisch | 408 KB |
türkisch | 340 KB |
Betriebsanleitung
EU-Konformitätserklärung
Kurzbetriebsanleitung
Produktflyer
Produktkatalog
Sicherheitshandbuch
Technologieflyer
Zulassung
Montagezubehör
IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CC
Einspeisemodul Power-Bridge; Sammelstörmeldung via Relais; Single-und redundante Einspeisung via Klemmen; abziehbare Federzugklemmen |
7580611 | |
IMC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Anschlussklemme Power-Bridge |
7580954 | |
MCVR 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Anschlussklemme Power-Bridge |
7580955 | |
MC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Anschlussklemme Power-Bridge |
7580956 | |
E/ME TBUS NS35 BK
Anschlussklemme Power-Bridge |
7580957 |