Produkt  HT-WAK4-5-HT-WAS4/S2430

Hochtemperaturfeste Aktuator- und Sensorleitung

Verbindungsleitung

Bestellnummer: 8038669
    • M12-Kupplung, gerade, 4-polig
    • M12-Stecker, gerade, 4-polig
    • Mantelmaterial: PTFE
    • Mantelfarbe: weiß
    • Flammwidrig
    • Schweißfunkenbeständig
    • Chemikalien-, UV- und ölbeständig
    • Säuren- und laugenbeständig
    • LABS-frei
    • Hydrolysefest und microbenbeständig
    • Kälte- und wärmeflexibel
    • RoHS-konform
    • Schutzart IP65
    • Temperaturbereich der Leitung: -190°C…260°C
    • Leitungslänge: 5.0 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047106003913
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland DE
Gewicht 184  g

Technische Daten

Anwendung Signal
Ausführung Verbindungsleitung
Steckverbinder A Kupplung, M12x1, gerade
Polzahl 4
Griffkörper Kunststoff, PBT GF, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Steckverbinder B Stecker, M12x1, gerade
Polzahl 4
Griffkörper Kunststoff, PBT GF, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Bemessungsspannung 250 V
Strombelastbarkeit 4 A
Leitungsdurchmesser Ø  3.8 mm
Leitungslänge 5.0 m
Leitungsmantel PTFE, Weiß
Anzahl der Leiter 4
Schutzart IP65
Besondere Eigenschaften Hochtemperatur, Schweißfunkenbeständig

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben