Produkt STB16-4RC/1.5-BU
I/O-System excom
Set mit 16 Stk. 4-pol. Klemmenblock, Federzugklemmen blau
Bestellnummer: 9909623
Allgemeine Daten
| EAN | 4047101271386 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250381 -/- Dokumentation (Dezentrale Peripherie) [AGZ340004] |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 61 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
| Gerätetyp | Zubehör |
| Schutzart | IP20 |