Produkt  RSC WKC 5711-25M

Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen)

PVC-Kabelmantel

Bestellnummer: U-47223
    • Mantelmaterial: PVC
    • Mantelfarbe: grau
    • UL‐Zulassung
    • M12-Kupplung, gewinkelt, A‐kodiert
    • Stecker gerade M12, A-kodiert
    • Leitungslänge: 25 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101408782
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- Buskabel
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland MX
Gewicht 2510  g

Technische Daten

Anwendung Daten
Ausführung Verbindungsleitung
Steckverbinder A Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl 5
Griffkörper Kunststoff, TPU, Blau
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Steckverbinder B Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Polzahl 5
Griffkörper Kunststoff, TPU, Blau
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Netzwerkprotokoll DeviceNet, CANopen
Bemessungsspannung 250 V
Strombelastbarkeit 4 A
Leitungsdurchmesser Ø  8.38 mm
Leitungslänge 25.0 m
Leitungsmantel PVC, Grau
Anzahl der Leiter 2
Schutzart IP67
Besondere Eigenschaften Geschirmt
Zulassungen UL, CSA

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben