Ob Motor, Antrieb oder Fördertechnik, Turcks einfach nachrüstbarer Vibrationssensor CMVT-M8T erfasst auffällige Schwingungsmuster und beugt so Ausfällen vor
Vibrationssensor überwacht Antriebe
Einachsiger Condition-Monitoring-Sensor CMVT-M8T von Turck erlaubt effiziente Vibrationsüberwachung – einfach installier- und nachrüstbar
Turcks CMVT-M8T im kompakten Edelstahlgehäuse überwacht mittels Vibrationsmessung den Zustand von Motoren und Antrieben. Mit einachsiger Messung, einfacher Montage in der Servicebohrung über M8-Einschraubgewinde inklusive Montage-Adapter bis M30 und drei wählbaren Ausgangssignalen verspricht der Sensor präzise Vibrationsüberwachung mit minimalem Installationsaufwand.
Flexible Integration spart Kosten
Der CMVT-M8T erfasst Vibrationen entlang einer Achse und eignet sich damit für typische Anwendungen an Antrieben, Pumpen oder Lüftern, bei denen die Hauptschwingungsrichtung orthogonal zur Rotationsachse liegt.
Ihre Vorteile
- Einfache Montage dank M8-Einschraubgewinde
- Hohe Skalierbarkeit durch einstellbaren Frequenzbereich
- Ideal für Neuausrüstung und Nachrüstung bestehender Maschinen
- Maschinenüberwachung ohne jede Steuerungsintegration dank interner Datenvorverarbeitung
Mit IO-Link-, PNP-Schalt- und 4…20-mA-Analogausgängen ist der Condition-Monitoring-Sensor universell einsetzbar und reduziert damit effektiv Lagerhaltungskosten. Die Messgenauigkeit liegt bei ±0,5 % bei 159,2 Hz. Neben Effektivwerten (RMS) liefert der Sensor auch Spitzenwerte (Peak) der Beschleunigung.
Autarkes Monitoring leicht gemacht
Über die App „Vibrationsmonitor“ in der Turck Automation Suite (TAS) oder einen IO-Link-Master mit Webserver lässt sich das Gerät auch ohne Steuerungsanbindung in Betrieb nehmen. In Kombination mit einer Warnleuchte können leicht autarke Condition-Monitoring-Systeme ohne Steuerung eingerichtet werden, was sich insbesondere in Bestandsanlagen anbietet. Zur Eingabe der kritischen Vibrationswerte orientiert sich der Sensor am ISO-Standard 10816-3.
Condition-Monitoring-Sensorfamilie
Der neue 1-Achs-Sensor ist der vierte Sensortyp, den Turck speziell für einfach handzuhabende und nachrüstbare Condition-Monitoring-Anwendungen entwickelt hat. Er ergänzt das bestehende Angebot aus dem 3-Achs-Vibrations-/Temperatursensor CMVT-QR20, dem Magnetfeld-/Temperatursensor CMMT und dem CMTH für Feuchte- und Temperaturmessungen.
BRANCHEN
- Lebensmittelindustrie
- Automobilindustrie
- Intralogistik
- Maschinenbau
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- M8-Einschraubgewinde
- 1-Achsen-Vibrationsmessung
- IO-Link, PNP und 4 …20mA
- Vibrationsmonitor in TAS
VERWANDTE INHALTE
Aus der Produktfamilie: Kombinierter Vibrations-/Temperatur-Sensor mit IO-Link
Turcks CMVT-Sensor wertet Vibrations- und Temperaturdaten intern aus und ermöglicht so auch die einfache Nachrüstung von Condition Monitoring in Bestandsanlagen
Aus der Produktfamilie: Magnetfeld-/Temperatur-Sensor mit IO-Link
Auf drei Achsen erkennt Turcks Condition-Monitoring-Sensor CMMT Magnetfeldänderungen und erschließt damit neue Anwendungsfelder. Jetzt mehr erfahren!
Aus der Produktfamilie: Condition-Monitoring-Sensor mit IO-Link
Turcks kombinierter Feuchte- und Temperatursensor CMTH ist jetzt in einer kompakten Variante mit verbesserter IIoT-Integration für smarte Condition-Monitoring-Anwendungen verfügbar. Mehr erfahren!
Auf einen Blick: Condition Monitoring in Neuanlagen
Die vorausschauende Strategie für Ihre Neuanlage
Auf einen Blick: Condition Monitoring in Bestandsanlagen
Maßgeschneiderte Zustandsüberwachung über präzise Sensorik und sichere Funknetze
Technologieseite: Für alle, die es genau wissen wollen
Technische Hintergrundinformationen zu Condition Monitoring
PRODUKTDATEN
Alle Details zum Condition-Monitoring-Sensor CMVT-M8T
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr
DIGITALES SCHAUFENSTER
Digital Innovation Park
Erfahren sie mehr über die jüngsten Automatisierungstrends in unserem digitalen Schaufenster

