Produkt WAS5-THERMO
Konfektionierbarer Steckverbinder
M12 x 1 Rundsteckverbinder mit Pt1000 Fühler
Bestellnummer: 6824260- Zubehör für Thermoelementmodul
- Abschlusswiderstand
- M12 x 1 Rundsteckverbinder
- zur Kaltstellenkompensation
- integrierter Pt1000‐Sensor

Allgemeine Daten
EAN | 4047101179859 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250314 -/- Anschluß- / Verbindungstechnik |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 27 g |
Technische Daten
Gerätetyp | Konfektionierbarer Steckverbinder |
Umgebungstemperatur | -25…+90 °C |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | UL Listed |