Produkt K50UX1CRA
Ultraschallsensor
Reflexionstaster
Mit serieller Schnittstelle zur Anbindung an einen DX80 Funkknoten
Bestellnummer: 3094613Altern. Bestellnummer : 94613
- Schutzart IP67
- Betriebstemperatur: -40...+70 °C
- 230 mm Kabel, PVC, mit Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig
- Reichweite: 30...300 cm
- Schallfrequenz: 114 kHz
- Auflösung > 1 mm
- Betriebsspannung: 3,5…5,5 VDC oder 10...30 VDC
- 1-Draht serielles Interface
- Zum Anschluss an DX80-Knoten DX80N2X1S-P6 und DX80N2Q45U

Allgemeine Daten
| EAN | 662488946135 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- Ultraschall-Näherungsschalter | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 | 
| Ursprungsland | US | 
| Gewicht | 165 g | 
Technische Daten
| Funktion | Näherungsschalter | 
| Gerätetyp | Sensor | 
| Bauform | Rohr | 
| Antennenanschluss | kein Funkteilnehmer | 
| Kommunikationsprotokoll | 1-wire-serial | 
| Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 | 
| Leitungslänge | 0.230 m | 
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT | 
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C | 
| Schutzart | IP67 | 
Funktionszubehör
|   | DX80N2X6S-P6 DX80 Knoten, 10...30 DC Versorgung, externe Antenne, Schutzart IP67, serielle Schnittstelle zum Anschluss eines Sensors | 3095667 | 
|   | DX80N2X1S-P6 DX80 FlexPower-Knoten, interne Batterieversorgung, externe Antenne, Schutzart IP67, serielle Schnittstelle zum Anschluss eines Sensors | 3018657 | 
|   | DX80DR2M-H6 DX80 Data Radio, interne Batterieversorgung, externe Antenne, Schutzart IP67, serielle Schnittstelle zum Anschluss eines Sensors, RS485-Schnittstelle zur Kommunikation via Modbus RTU | 3014392 | 
|   | DX80N2Q45U Q45 Wireless Sensor, interne Batterieversorgung, Schutzart IP67, serielle Schnittstelle zum Anschluss verschiedener Sensoren | 3800203 |