Produkt BL67-LABEL-DIN-A4-50STCK.
Zubehör für BL67
50 x Etiketten zur Beschriftung der BL67 Elektronikmodule
Bestellnummer: 6827196- zur Beschriftung der BL67‐Elektronikmodule
- DIN A4‐Bogen
- perforiert
- geeignet für Laser‐Druck
- 50 Labels

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101109238 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- Dezentrale Peripherie (Teile) [AKP191002] |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85389099990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 45 g |
Technische Daten
| Gerätetyp | Beschriftung |
| Schutzart | IP67 |