Produkt VSTS24
Zubehör
Steckschlüssel für Kabelverschraubungen, SW24
Bestellnummer: 6900462- Material: Stahl, verzinkt und gehärtet

Allgemeine Daten
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250381 -/- Dokumentation (Dezentrale Peripherie) [AGZ340004] |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 82041100000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 140 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET |
| Gerätetyp | Zubehör |