Produkt IM-CC-5X2BK/2BK
Zubehör
Abziehbare Federzugklemmen
Bestellnummer: 7541219- Abziehbare Federzugklemmen für IM‐Module (Nicht-Ex-Geräte)
- 5‐polig
- Liefermenge: 4 schwarze Klemmen

Allgemeine Daten
| EAN | 4046356133753 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- Zubehör, mechanisch |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 36 g |
Technische Daten
| Schutzart | IP20 |