Produkt DX80G2M6S-PM8
Funksystem
Übertragung von E/A-Daten in Punkt-zu-Punkt Topologie
Gateway mit RS485-Schnittstelle
Bestellnummer: 3087099Altern. Bestellnummer : 87099
- Externe Antenne (Anschluss RG58 RP-SMA)
- Integrierte Signalstärkeanzeige
- Konfiguration über DIP‐Schalter
- Modbus RTU Kommunikation, RS485 Schnittstelle
- Deterministische Datenübertragung
- Frequenzsprungverfahren FHSS
- Zeitmultiplexverfahren TDMA
- Übertragungsleistung: 63 mW, 18 dBm geleitet, ≤ 20 dBm EIRP
- Eingänge: 6 x PNP
- Ausgänge: 6 x PNP
- Stromverbrauch: < 60 mA bei 24 VDC

Allgemeine Daten
EAN | 662488870997 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 421.84 g |
Technische Daten
Funktion | Punkt-zu-Punkt |
Gerätetyp | Gateway |
Bauform | Quader |
Antennenanschluss | RP-SMA Buchse |
Batterielösung | nein |
Kommunikationsprotokoll | Modbus RTU, RS485 |
Eingangstyp | PNP |
Ausgangstyp | PNP |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC |
Umgebungstemperatur | -40…+85 °C |
Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
![]() |
SMBDX80DIN
Montageplatte für DIN-Hutschiene, geeignet für Bauform CP80, DX80, K80, Q80, Betriebstemperatur: -20…+90 °C |
3077161 |
Anschlusszubehör
![]() |
BWC-LMRSFRPB
Überspannungsschutz, Schottverschraubung, RP-SMA-Typ |
3079296 |
![]() |
BWC-1MRSFRSB0.2
Antennenverlängerung, RP-SMA zu RP-SMAF-Schottverschraubung, 0.2m, RG58, Verlust: 1.05dB/m |
3078544 |
![]() |
BWC-1MRSFRSB1
Antennenverlängerung, RP-SMA zu RP-SMAF-Schottverschraubung, 1m, RG58, Verlust: 1.05dB/m |
3078337 |
![]() |
BWC-1MRSFRSB2
Antennenverlängerung, RP-SMA zu RP-SMAF-Schottverschraubung, 2m, RG58, Verlust: 1.05dB/m |
3078338 |
![]() |
BWC-1MRSFRSB4
Antennenverlängerung, RP-SMA zu RP-SMAF-Schottverschraubung, 4m, RG58, Verlust: 1.05dB/m |
3077488 |
![]() |
BWC-1MRSMN05
Antennenverlängerung, RP-SMA zu N-Stecker, 0.5m, RG58, Verlust: 0.56dB/m |
3077486 |
![]() |
BWC-1MRSMN2
Antennenverlängerung, RP-SMA zu N-Stecker, 2m, RG58, Verlust: 0.56dB/m |
3077820 |
![]() |
BWC-4MNFN3
Antennenverlängerung, N-Stecker zu N-Kupplung, Leitungslänge: 3 m, LMR400, koaxial, Verlust: 0.22 dB/m |
3077489 |
![]() |
BWC-4MNFN6
Antennenverlängerung, N-Stecker zu N-Kupplung, 6m, LMR400, koaxial, Verlust: 0.22dB/m |
3077490 |
![]() |
BWC-4MNFN15
Antennenverlängerung, N-Stecker zu N-Kupplung, 15m, LMR400, koaxial, Verlust: 0.22dB/m |
3077821 |
![]() |
BWC-4MNFN30
Antennenverlängerung, N-Stecker zu N-Kupplung, 30m, LMR400, koaxial, Verlust: 0.22dB/m |
3077822 |
Funktionszubehör
![]() |
BWA-2O6-A
Außenantenne 6dBi, N-Kupplung |
3081081 |
![]() |
BWA-2O8-A
Außenantenne 8.5dBi, N-Kupplung |
3081080 |
![]() |
BWA-2O2-C
Innenantenne 2dBi, RP-SMA-Stecker, Standard |
3077816 |
![]() |
BWA-2O5-C
Innenantenne 5dBi, RP-SMA-Stecker |
3077817 |
![]() |
BWA-2O7-C
Innenantenne 7dBi, RP-SMA-Stecker |
3077818 |
![]() |
DX80N2X6S-PM8
Punkt-zu-Punkt-Übertragung, Knoten, externe Antenne, Digitale Signale |
3087107 |
![]() |
DX80N2X6S-PM8C
Punkt-zu-Punkt-Übertragung, Knoten, externe Antenne, Digitale Signale, IP20 |
3087111 |
![]() |
DX80N2X6S-PM8L
Punkt-zu-Punkt-Übertragung, Knoten, externe Antenne, Digitale Signale, ohne Display |
3087095 |