Produkt DX80N2X6S-PM8
Funksystem
Übertragung von E/A-Daten in Punkt-zu-Punkt Topologie
Knoten
Bestellnummer: 3087107Altern. Bestellnummer : 87107
- Externe Antenne (Anschluss RG58 RP-SMA)
- Integrierte Signalstärkeanzeige
- Konfiguration über DIP‐Schalter
- Deterministische Datenübertragung
- Frequenzsprungverfahren FHSS
- Zeitmultiplexverfahren TDMA
- Übertragungsleistung: 63 mW, 18 dBm geleitet, ≤ 20 dBm EIRP
- Eingänge: 6 x PNP
- Ausgänge: 6 x PNP
- Stromverbrauch: < 60 mA bei 24 VDC

Allgemeine Daten
| EAN | 662488871079 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 453.59 g |
Technische Daten
| Funktion | Punkt-zu-Punkt |
| Gerätetyp | Knoten |
| Bauform | Quader |
| Antennenanschluss | RP-SMA Buchse |
| Batterielösung | nein |
| Eingangstyp | PNP |
| Ausgangstyp | PNP |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC |
| Umgebungstemperatur | -40…+85 °C |
| Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
|
SMBDX80DIN
Mounting panel for DIN rail, suited for CP80, DX80, K80, Q80, operating temperature: -20…90 °C |
3077161 |
Anschlusszubehör
|
BWC-LMRSFRPB
Surge protection, bulkhead fitting, RP-SMA type |
3079296 |
|
BWC-1MRSFRSB0.2
Antenna extension, RP-SMA on RP-SMAF bulkhead fitting, 0.2m, RG58, loss 1.05 dB/m |
3078544 |
|
BWC-1MRSFRSB1
Antenna extension, RP-SMA on RP-SMAF bulkhead fitting, 1 m, RG58, loss 1.05 dB/m |
3078337 |
|
BWC-1MRSFRSB2
Antenna extension, RP-SMA on RP-SMAF bulkhead fitting, 2m, RG58, loss 1.05 dB/m |
3078338 |
|
BWC-1MRSFRSB4
Antenna extension, RP-SMA on RP-SMAF bulkhead fitting, 4m, RG58, loss 1.05 dB/m |
3077488 |
|
BWC-1MRSMN05
Antenna extension, RP-SMA on N-male, 0.5 m, RG58, loss 0.56 dB/m |
3077486 |
|
BWC-1MRSMN2
Antenna extension, RP-SMA on N-male, 2m, RG58, loss 0.56 dB/m |
3077820 |
|
BWC-4MNFN3
Antenna extension, N male connector to N female connector, cable length: 3 m, LMR400, coaxial, loss: 0.22 dB/m |
3077489 |
|
BWC-4MNFN6
Antenna extension, N-male on N-female, 6m, LMR400, coaxial, loss 0.22 dB/m |
3077490 |
|
BWC-4MNFN15
Antenna extension, N-male on N-female, 15 m, LMR400, coaxial, loss 0.22 dB/m |
3077821 |
|
BWC-4MNFN30
Antenna extension, N-male on N-female, 30m, LMR400, coaxial, loss 0.22 dB/m |
3077822 |
Funktionszubehör
|
BWA-2O6-A
External antenna 6 dBi, N-female |
3081081 |
|
BWA-2O8-A
External antenna 8.5 dBi, N-female |
3081080 |
|
BWA-2O2-C
Internal antenna 2 dBi, RP-SMA male, standard |
3077816 |
|
BWA-2O5-C
Internal antenna 5 dBi, RP-SMA male |
3077817 |
|
BWA-2O7-C
Internal antenna 7 dBi, RP-SMA male |
3077818 |
|
DX80G2M6S-PM8
Point to point transmission, gateway, external antenna, digital signals |
3087099 |
|
DX80G2M6S-PM8C
Point to point transmission, gateway, external antenna, digital signals, IP20 |
3087103 |