Produkt RKH4-2/TFE
Food & Beverage hygienic / PVC
Anschlussleitung
Bestellnummer: 6935482- M12-Kupplung, gerade, 3-polig
- Überwurfmutter/-schraube in Edelstahl
- Mantelmaterial: PVC
- Mantelfarbe: grau RAL 7040
- Säure- und laugenbeständig
- Öl- und chemikalienbeständig
- Flammwidrig gemäß DIN EN 60332 1-2, DIN EN 60332 2-2, VDE 0482 332-1-2, VDE 0482 332-2-2
- Zulassungen: Gost, Ecolab
- RoHS- und REACH-konform
- Schutzart IP67, IP69K
- Leitungslänge: 2.0 Meter

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101387148 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 68 g |
Technische Daten
| Anwendung | Lebensmittel (F&B), Signal |
| Ausführung | Anschlussleitung |
| Steckverbinder A | Kupplung, M12x1, gerade |
| Polzahl | 3 |
| Griffkörper | Kunststoff, PP, Grau |
| Überwurfmutter/-schraube | Edelstahl, V4A |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Strombelastbarkeit | 4 A |
| Leitungsdurchmesser | Ø 4.2 mm |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Leitungsmantel | PVC, Grau |
| Anzahl der Leiter | 3 |
| Schutzart | IP65, IP67, IP68, IP69 |
Montagezubehör
|
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Torque wrench set; handles with adjustable torque 0.4-1.0 Nm, torque wrench for M8 (SW9), fork wrench for M12 (SW 14) |
6936170 |