Produkt TW860-960-Q27L97-M-B112
Datenträger UHF
Bestellnummer: 7030464- Für den Außeneinsatz geeignet
- EEPROM, Speichergröße 112 Byte
- TID-Speicher: 12 Byte
- Für direkte Montage auf Metall geeignet

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101271218 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- Identifikation RFID |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85235110000 |
| Ursprungsland | MY |
| Gewicht | 19 g |
Technische Daten
| Technologie | UHF RFID |
| Einsatzregion (UHF) | Global (860…960 MHz), ETSI (865…868 MHz), FCC (902…928 MHz) |
| Speicherart | EEPROM |
| Bauform | Hard-Tag |
| Baugrösse | 97 x 27 mm |
| Montage | auf Metall |
| Speichergröße | 112 Byte |
| Frei nutzbarer Speicher | 64 Byte |
| EPC Speicher | 16 Byte |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, Polycarbonat/ABS |
| Material aktive Fläche | Kunststoff, blau |
| Temperatur während Schreib-/Lesezugriff | -40...+80 °C |
| Temperatur außerhalb Erfassungsbereich | -40...+80 °C |
| Schutzart | IP69K |