Produkt RJ45S-RJ45S-4416-2M
Leitung für Industrial Ethernet / PROFINET
Verbindungsleitung
Bestellnummer: 6441613- Ethernet‐Leitung: 4‐polig, AWG 22
- CAT 5E
- Mantelmaterial: PUR
- Mantelfarbe: grün
- Schirm: Aluminiumfolie überlappend, Kupferdraht verzinnt
- Manteldurchmesser: 6.5 mm
- schleppkettentauglich
- ölbeständig nach IEC 60811-2-1 und UL13
- halogenfrei nach IEC 60754
- flammwidrig nach IEC 60332-1-2 und UL2556 VW1
- Zulassung: UL
- RoHS-konform
- PNO-konform
- RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
- RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
- Leitungslänge: 2.0 Meter

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101368161 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- Buskabel |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | CZ |
| Gewicht | 136 g |
Technische Daten
| Anwendung | Daten |
| Ausführung | Verbindungsleitung |
| Steckverbinder A | Stecker, RJ45, gerade |
| Polzahl | 4 |
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz |
| Steckverbinder B | Stecker, RJ45, gerade |
| Polzahl | 4 |
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, UL 94 |
| Netzwerkprotokoll | Ethernet |
| Bemessungsspannung | 48 V |
| Strombelastbarkeit | 1.5 A |
| Leitungsdurchmesser | Ø 6.5 mm |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Leitungsmantel | PUR, Grün |
| Anzahl der Leiter | 4 |
| Schutzart | IP20 |
| Zulassungen | UL Listed |