Produkt RSSD-RSSD-4416-2M
Leitung für Industrial Ethernet / PROFINET
Verbindungsleitung
Bestellnummer: 6441652- Ethernet‐Leitung: 4‐polig, AWG 22
- CAT 5E
- Mantelmaterial: PUR
- Mantelfarbe: grün
- Schirm: Aluminiumfolie überlappend, Kupferdraht verzinnt
- Manteldurchmesser: 6.5 mm
- schleppkettentauglich
- ölbeständig nach IEC 60811-2-1 und UL13
- halogenfrei nach IEC 60754
- flammwidrig nach IEC 60332-1-2 und UL2556 VW1
- Zulassung: UL
- RoHS-konform
- PNO-konform
- M12-Stecker, gerade
- M12-Stecker, gerade, D-codiert
- Leitungslänge: 2.0 Meter

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101368550 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27060307 -/- Buskabel |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | CZ |
| Gewicht | 155 g |
Technische Daten
| Anwendung | Daten |
| Ausführung | Verbindungsleitung |
| Steckverbinder A | Stecker, M12x1, gerade, D-codiert |
| Polzahl | 4 |
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, UL 94, Schwarz |
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, GD-Zn, vernickelt |
| Steckverbinder B | Stecker, M12x1, gerade, D-codiert |
| Polzahl | 4 |
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, UL 94, Schwarz |
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, GD-Zn, vernickelt |
| Netzwerkprotokoll | Ethernet |
| Bemessungsspannung | 48 V |
| Strombelastbarkeit | 3 A |
| Leitungsdurchmesser | Ø 6.5 mm |
| Leitungslänge | 2.0 m |
| Leitungsmantel | PUR, Grün |
| Anzahl der Leiter | 4 |
| Schutzart | IP67 |
| Zulassungen | UL Listed |
Montagezubehör
|
TORQUE-WRENCH-SET-BUS
Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW13), Gabelschlüssel für M12 (SW14) |
6936171 |