Produkt FW-ERSPM0514-PL-S-0813
Konfektionierbarer Steckverbinder
M12-Power
Stecker M12 × 1, gerade
Bestellnummer: 100008140- L-Codierung
- Metallüberwurfschraube
- Schraub-Klemmanschluss
- 5-polig (4+FE)
- Leitungsdurchlass: 8,0 … 13,0 mm
- Klemmvermögen:
- max. 1,5 mm² oder 16 AWG (mit Aderendhülse)
- max. 2,5 mm² oder 14 AWG (ohne Aderendhülse)
Allgemeine Daten
EAN | 4047101511321 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85366990990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 45 g |
Technische Daten
Anwendung | Power |
Steckverbinder A | Stecker, M12x1, gerade, L-codiert |
Polzahl | 4+FE |
Anschlussart | Schraub-/Klemmanschluss |
Gehäusematerial | Kunststoff |
Material Überwurfmutter/-schraube | Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt |
Außendurchmesser der Leitung | 8…13 mm |
Adernquerschnitt/Klemmvermögen | 0.75…2.5 mm² |
Strombelastbarkeit | 16 A |
Zulassungen | cULus Recognized |
Anschlusszubehör
RKP56PLB-2/TXG
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grau |
100006303 | |
RSP56PLB-2/TXG
Anschlussleitung, M12-Stecker, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grau |
100018910 |