Produkt FDN20-BKT-DIN
Zubehör für Feldbussysteme
Aluminium Montageadapter für Hutschiene 35 mm DIN rail
Für Fxx20 I/O Stationen der Bauform S
- Hutschienen-Halterung passend für Fxx20 I/O Stationen der Bauform S
- Set enthält Halterung und zwei Befestigungsschrauben

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101316407 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 76169990990 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 41 g |
Technische Daten
| Gerätetyp | Zubehör |
| Schutzart | IP20 |