Produkt  WKC4.5T-P7X3.1-5/TXO

Aktuator- und Sensorleitung / PUR

Anschlussleitung

Bestellnummer: 100000275
    • M12-Kupplung, gewinkelt, 5-polig
    • mit 3fach LED (pnp, rot, gelb, grün)
    • Mantelmaterial: PUR
    • Mantelfarbe: orange
    • Schleppkettentauglich
    • Chemikalien-, UV- und ölbeständig
    • Flammwidrig (FT2 gemäß UL 1581, IEC 60332-2-2)
    • Schweißfunkenbeständig
    • Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei
    • Besonders abriebfest
    • Schutzart: IP67, IP69K
    • Leitungslänge: 5.0 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101436372
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland PL
Gewicht 1  g

Technische Daten

Anwendung Signal
Ausführung Anschlussleitung
Steckverbinder A Kupplung, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Polzahl 5
Griffkörper Kunststoff, TPU, Transluzent
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Schaltzustandsanzeige LED, gelb/rot
Strombelastbarkeit 4 A
Leitungsdurchmesser Ø  4.8 mm
Leitungslänge 5.0 m
Leitungsmantel PUR, Orange
Anzahl der Leiter 5
Schutzart IP67, IP69K
Besondere Eigenschaften Schleppkettentauglich
Zulassungen cULus

Montagezubehör

6936170
6936206
6904611
6904612
100002535
100002289
100002291

Anschlusszubehör

100048170

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben