Produkt  FW-ERSPM0526-SA-P-0408

Konfektionierbarer Steckverbinder

Stecker M12 × 1, gerade

Bestellnummer: 100002535
    • Push-in-Anschluss
    • A-Codierung
    • 5-polig
    • Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
    • Leitungsdurchlass: 4.0 … 8.0 mm
    • Klemmvermögen:
      • 0.14 … 0.75 mm² (ohne Aderendhülse)
      • 0.08 … 0.5 mm² (mit Aderendhülse)
    • Zulassung: cULus
    • RoHS-konform
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101464320
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85366990990
Ursprungsland DE
Gewicht 22  g

Technische Daten

Anwendung Signal
Steckverbinder A Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl 5
Anschlussart Push-in Anschluss
Gehäusematerial Kunststoff, PA 6.6
Material Überwurfmutter/-schraube Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt
Außendurchmesser der Leitung 4…8 mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.14…0.75 mm²
Bemessungsspannung 60 V
Strombelastbarkeit 4 A
Zulassungen cULus

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben