Produkt FOC12-3G
I/O-System excom
RS485 – LWL-Medienkonverter für Zone 2
Bestellnummer: 100000553- Medienkonverter für Profibus-DP, Modbus RTU und byteorientierte serielle Datentelegramme
- Automatische Erkennung der Übertragungsrate
- Übertragungslänge bis zu 2,5 km
- LWL-Ring-fähig
- Drahtbrucherkennung
- Eigensichere LWL-Schnittstelle
- RS485-Schnittstelle
- Montage in Zone 2 möglich

Allgemeine Daten
EAN | 4047101439779 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- Kommunikationsinterface, aktiv |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 663 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | PROFIBUS-DP |
Anschlusstechnik Signal | SUB-D |
Gerätetyp | LWL-Medienkonverter |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, KOSHA, UKCA, CE |
Datenblätter
deutsch | 377 KB |
englisch | 377 KB |
französisch | 380 KB |
spanisch | 379 KB |
tschechisch | 378 KB |
niederländisch | 377 KB |
rumänisch | 377 KB |
russisch | 400 KB |
polnisch | 378 KB |
chinesisch | 446 KB |
türkisch | 377 KB |
Handbuch
Kurzbetriebsanleitung
Produktübersicht
Modulare I/O-Systeme und kompakte I/O-Module in IP20 und IP67 | 1556 KB |
Produkte und Lösungen zur effizienten Automation | 2182 KB |
excom I/O-System | 6467 KB |