Produkt  TBIL-M1-16DXP-B

I/O-Hub zur Anbindung digitaler Signale an IO-Link-Master

16 universelle digitale Kanäle, PNP

Bestellnummer: 100000881
    • IO-Link V1.1 Class B
    • Glasfaserverstärktes Gehäuse
    • Schock- und schwingungsgeprüft
    • Vollvergossene Modulelektronik
    • Schutzart IP65/IP67/IP69K
    • Galvanisch isolierte Class B Versorgung unterstützt passive Sicherheit
    • ATEX Zone 2/22
    • CCC-Ex
    • 2 universelle digitale Kanäle pro Steckplatz
    • I&M Datensätze unterstützen Installation und Instandhaltung
    • IO-Link Diagnose für Kurzschluss und Versorgungsspannung
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101444964
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250307 -/- Technologiemodul (Dezentrale Peripherie)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland US
Gewicht 301  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll IO-Link
Signalart Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang
Anschlusstechnik Signal M12
Gerätetyp IO-Hub, I/O-Modul, Kompaktstation
Umgebungstemperatur -40…+70 °C
Schutzart IP65/IP67/IP69K
Zulassungen ATEX Zone 2/22, cULus, IECEx, CCC

Montagezubehör

100014865

Anschlusszubehör - I/O

6629516
6625604
6625608
6625640
6625612
6625644
6628112
6625636
U2445
U2187-1

Anschlusszubehör - Netzwerk

6625612

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben