Produkt  TBIL-L5-16DXP-AUX

I/O-Hub zur Anbindung digitaler Signale an IO-Link-Master

16 universelle digitale Kanäle, PNP

Bestellnummer: 100000882
    • Glasfaserverstärktes Gehäuse
    • Schock- und schwingungsgeprüft
    • Vollvergossene Modulelektronik
    • Schutzart IP65/IP67/IP69K
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101444971
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250307 -/- Technologiemodul (Dezentrale Peripherie)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland US
Gewicht 452  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll IO-Link
Signalart Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang
Anschlusstechnik Signal M12
Gerätetyp IO-Hub, I/O-Modul, Kompaktstation
Umgebungstemperatur -40…+60 °C
Schutzart IP65/IP67/IP69K
Zulassungen cULus

Funktionszubehör

6814024

Anschlusszubehör - Spannungsversorgung

6914150
6604801
U2282-0

Anschlusszubehör - I/O

6625604
6625608
6625640
6625612
6625644
6628112
6625636
U2445
U2187-1

Anschlusszubehör - Netzwerk

6625604

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben