Produkt  TCG20-WLAN-5ETH-CRS-01

Turck Cloud Gateway

WLAN Gateway

Bestellnummer: 100002558
    • Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der kompletten Kommunikation (TLS v1.2, AES128 / AES256)
    • 5x Ethernet-Ports
    • 1x CAN Schnittstelle
    • 1x serielle Schnittstelle RS232/RS485
    • Modbus TCP Client/Server
    • Modbus RTU Master/Slave
    • OPC-UA Server
    • CODESYS Netzwerkvariablen
    • SNMP Manager
    • OpenVPN Client
    • WEB-PLC Programmierlogik
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101465068
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85176200000
Ursprungsland DE
Gewicht 426  g

Technische Daten

Produktfamilie TCG20
Gerätetyp Cloud Gateway
Schutzart IP20
Schnittstelle 5 x RJ45, CANopen, RS232, RS485
Funkschnittstelle WLAN
Feldbus Master Modbus RTU, Modbus TCP, OPC-UA
Feldbus Slave Modbus RTU, Modbus TCP, OPC-UA
Programmierung Webbasierte EDGE-PLC
Zulassungen CE
Umgebungstemperatur 0…+55 °C

Montagezubehör

100002937
100002936
100002931
100003125
100003126
100003127
100003128
9940005
9940006
9940008
9940007
9940009

Anschlusszubehör

100002936
100002931
100003125
100003126
100003127
100003128

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben