Produkt TCG20-UMTS-WLAN-1ETH-CRS-01
Turck Cloud Gateway
WLAN/UMTS Gateway
Bestellnummer: 100002559- Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der kompletten Kommunikation (TLS v1.2, AES128 / AES256)
- 1x Ethernet-Port
- 1x CAN Schnittstelle
- 1x serielle Schnittstelle RS232/RS485
- Modbus TCP Client/Server
- Modbus RTU Master/Slave
- OPC-UA Server
- CODESYS Netzwerkvariablen
- SNMP Manager
- OpenVPN Client
- WEB-PLC Programmierlogik

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101465075 |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 403 g |
Technische Daten
| Produktfamilie | TCG20 |
| Gerätetyp | Cloud Gateway |
| Schutzart | IP20 |
| Schnittstelle | 1 x RJ45, CANopen, RS232, RS485 |
| Funkschnittstelle | UMTS, WLAN |
| Feldbus Master | Modbus RTU, Modbus TCP, OPC-UA |
| Feldbus Slave | Modbus RTU, Modbus TCP, OPC-UA |
| Programmierung | Webbasierte EDGE-PLC |
| Zulassungen | CE |
| Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
Montagezubehör
|
TCG20-RSC
Ersatz Steckverbinder serielle Schnittstelle. |
100002937 |
|
TCG20-CC
Ersatz Steckverbinder CAN Schnittstelle. |
100002936 |
|
TCG20-PSC
Ersatz Steckverbinder Spannungsversorgung. |
100002931 |
|
TCG20-Antenna-Short-UMTS
Antenne zur Montage am Gerät. |
100003125 |
|
TCG20-Antenna-Glass-UMTS-1.5M
Antenne zur Klebemontage auf Glas oder Plastik. |
100003126 |
|
TCG20-ANTENNA-CABINET-UMTS-1.5M
Antenne zur Montage am Schaltschrank. |
100003127 |
|
TCG20-Antenna-Wall-UMTS-3.0M
Antenne zur Wandmontage. |
100003128 |
|
TCS-Portal-Project-Registration-01
Einrichtung eines Projektes im Turck Cloud Portal.Einmalige Einrichtungsgebühr pro Projekt im Turck Cloud Portal. |
9940005 |
|
TCS-Portal-Device-Registration-01
Registrierung eines Geräts im Turck Cloud Portal.Die Registrierungsgebühr wird einmalig pro registriertem Cloud Gateway berechnet. |
9940006 |
|
TCS-Portal-Customisation-01
Kundenspezifische Anpassung des Turck Cloud Portals |
9940008 |
|
TCS-Portal-Device-Dataflat-Month-01
Monatliche Datenflatrate pro registriertem Gerät im Turck Cloud Portal. |
9940007 |
|
TCS-Portal-SMS-Service-01
Gebühr pro versendeter SMS aus dem Turck Cloud Portal |
9940009 |
Anschlusszubehör
|
TCG20-CC
Ersatz Steckverbinder CAN Schnittstelle. |
100002936 |
|
TCG20-PSC
Ersatz Steckverbinder Spannungsversorgung. |
100002931 |
|
TCG20-Antenna-Short-UMTS
Antenne zur Montage am Gerät. |
100003125 |
|
TCG20-Antenna-Glass-UMTS-1.5M
Antenne zur Klebemontage auf Glas oder Plastik. |
100003126 |
|
TCG20-ANTENNA-CABINET-UMTS-1.5M
Antenne zur Montage am Schaltschrank. |
100003127 |
|
TCG20-Antenna-Wall-UMTS-3.0M
Antenne zur Wandmontage. |
100003128 |