Produkt TCG20-UMTS-WLAN-5ETH-CRS-01
Turck Cloud Gateway
WLAN/UMTS Gateway
Bestellnummer: 100002560- Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der kompletten Kommunikation (TLS v1.2, AES128 / AES256)
- 5x Ethernet-Ports
- 1x CAN Schnittstelle
- 1x serielle Schnittstelle RS232/RS485
- Modbus TCP Client/Server
- Modbus RTU Master/Slave
- OPC-UA Server
- CODESYS Netzwerkvariablen
- SNMP Manager
- OpenVPN Client
- WEB-PLC Programmierlogik

Allgemeine Daten
EAN | 4047101465082 |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 439 g |
Technische Daten
Produktfamilie | TCG20 |
Gerätetyp | Cloud Gateway |
Schutzart | IP20 |
Schnittstelle | 5 x RJ45, CANopen, RS232, RS485 |
Funkschnittstelle | UMTS, WLAN |
Feldbus Master | Modbus RTU, Modbus TCP, OPC-UA |
Feldbus Slave | Modbus RTU, Modbus TCP, OPC-UA |
Programmierung | Webbasierte EDGE-PLC |
Zulassungen | CE |
Umgebungstemperatur | 0…+55 °C |
Montagezubehör
![]() |
TCG20-RSC
Ersatz Steckverbinder serielle Schnittstelle. |
100002937 |
![]() |
TCG20-CC
Ersatz Steckverbinder CAN Schnittstelle. |
100002936 |
![]() |
TCG20-PSC
Ersatz Steckverbinder Spannungsversorgung. |
100002931 |
![]() |
TCG20-Antenna-Short-UMTS
Antenne zur Montage am Gerät. |
100003125 |
![]() |
TCG20-Antenna-Glass-UMTS-1.5M
Antenne zur Klebemontage auf Glas oder Plastik. |
100003126 |
![]() |
TCG20-ANTENNA-CABINET-UMTS-1.5M
Antenne zur Montage am Schaltschrank. |
100003127 |
![]() |
TCG20-Antenna-Wall-UMTS-3.0M
Antenne zur Wandmontage. |
100003128 |
![]() |
TCS-Portal-Project-Registration-01
Einrichtung eines Projektes im Turck Cloud Portal.Einmalige Einrichtungsgebühr pro Projekt im Turck Cloud Portal. |
9940005 |
![]() |
TCS-Portal-Device-Registration-01
Registrierung eines Geräts im Turck Cloud Portal.Die Registrierungsgebühr wird einmalig pro registriertem Cloud Gateway berechnet. |
9940006 |
![]() |
TCS-Portal-Customisation-01
Kundenspezifische Anpassung des Turck Cloud Portals |
9940008 |
![]() |
TCS-Portal-Device-Dataflat-Month-01
Monatliche Datenflatrate pro registriertem Gerät im Turck Cloud Portal. |
9940007 |
![]() |
TCS-Portal-SMS-Service-01
Gebühr pro versendeter SMS aus dem Turck Cloud Portal |
9940009 |
Anschlusszubehör
![]() |
TCG20-CC
Ersatz Steckverbinder CAN Schnittstelle. |
100002936 |
![]() |
TCG20-PSC
Ersatz Steckverbinder Spannungsversorgung. |
100002931 |
![]() |
TCG20-Antenna-Short-UMTS
Antenne zur Montage am Gerät. |
100003125 |
![]() |
TCG20-Antenna-Glass-UMTS-1.5M
Antenne zur Klebemontage auf Glas oder Plastik. |
100003126 |
![]() |
TCG20-ANTENNA-CABINET-UMTS-1.5M
Antenne zur Montage am Schaltschrank. |
100003127 |
![]() |
TCG20-Antenna-Wall-UMTS-3.0M
Antenne zur Wandmontage. |
100003128 |