Produkt TBEN-LL-SE-M2
Managed Ethernet Switch
8 x 100 Mbit Ports, 2 x 1 Gbit Ports
Bestellnummer: 100004427- PROFINET Device, EtherNet/IP Device oder Modbus TCP Server
- 2x M12, 8-pol, X-kodiert, 1 Gbit/s high-speed backbone
- 8x M12, 4-pol, D-kodiert, 100 Mbit/s
- Glasfaserverstärktes Gehäuse
- Schock- und schwingungsgeprüft
- Vollvergossene Modulelektronik
- Schutzart IP65/IP67/IP69K
- M12 L-kodierter Steckverbinder zur Spannungsversorgung
- Galvanisch isolierte Spannungsgruppen
- ATEX Zone 2/22
- CCC-Ex
- Web-based management
- Firewall
- Konfigurierbare LAN- WAN-Zonen
- NAT-Routing
- VLAN nach IEEE 802.1q
- Priorisierung nach IEEE 802.1p
- DHCP Server / Client
- Portbasierte IP-Adressvergabe
- IGMP (Snooping/Querier)
- Medienredundanz RSTP
- HTTP, HTTPS, LLDP, NTP, SNMP V1 - V3
- Port Mirroring

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101499391 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 564 g |
Technische Daten
| Netzwerkprotokoll | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET |
| Gerätetyp | Ethernet Switch |
| Übertragungsrate Ethernet | 10/100/1000 Mbit/s |
| Anzahl der Ethernet Ports | 10 Ports |
| Anschlusstechnik Ethernet | 2 x M12, 8-polig, X-codiert, 8 x M12, 4-polig, D-codiert |
| Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
| Schutzart | IP65/IP67/IP69K |
| Zulassungen | ATEX Zone 2/22, cULus, IECEx, CCC |
Datenblätter
| deutsch | 394 KB |
| englisch | 393 KB |
| französisch | 393 KB |
| spanisch | 379 KB |
| tschechisch | 395 KB |
| niederländisch | 394 KB |
| rumänisch | 393 KB |
| russisch | 252 KB |
| polnisch | 395 KB |
| türkisch | 394 KB |
Betriebsanleitung
Firmware
Gesamtkatalog
Herstellererklärung
Konfigurationsdatei
Konfigurationssoftware
Kurzbetriebsanleitung
Zulassung
Montagezubehör
|
TB-SG-L
Schutzgehäuse für TBEN-L und TBIL-M Block I/O-Module für den Einsatz in ATEX Zone 2/22 |
100014865 |
Anschlusszubehör
|
VS-M12-PWR
Verschlussstopfen für M12-Kupplungen |
100034822 |
Anschlusszubehör - Spannungsversorgung
|
RKP56PLB-2-RSP56PLB/TXG
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig+FE, L-codiert; M12-Stecker, gerade, 4-polig+FE, L-codiert; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grau |
100003327 |
|
RKP56PLA-2-RSP56PLA/TXG
Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig+FE, L-codiert; M12-Stecker, gerade, 4-polig+FE, L-codiert; Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grau |
100038722 |
|
RSP56PLB-2/TXG
Anschlussleitung, M12-Stecker, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grau |
100018910 |
|
RSP56PLA-2/TXG | 100038699 |
|
RKP56PLB-2/TXG
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 5-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grau |
100006303 |
|
RKP56PLA-2/TXG | 100038706 |
Anschlusszubehör - Netzwerk
|
RSSD-PSGS4M-4422-2M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf M8-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün |
6635160 |
|
RSSD-RJ45S-4422-2M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün |
6635170 |
|
RSSD-RJ45S-4422-7M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün |
6635579 |
|
RSSD-RJ45S-4422-8M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün |
6635538 |
|
RSSD-RSSD-4422-2M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf M12-Stecker, D-codiert, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün |
6635150 |
|
RSSD RSSD 441-2M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf M12-Stecker, D-codiert, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: TPE, türkisgrün |
U-02482 |
|
RSSD RJ45 441-2M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, D-codiert, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: TPE, türkisgrün |
U-08880 |
|
RSSX-RJ45S-8814-2M
Leitung für Industrial Ethernet, M12-Stecker, X-codiert, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, grün |
100002337 |