Produkt FIL20-8DXP
I/O-Hub zur Anbindung digitaler Signale an IO-Link-Master
8 universelle digitale Kanäle, PNP
Bestellnummer: 100005646- Robuster I/O Hub in IP20
- Metallschraubklemmen
- 8 universelle digitale Kanäle, DI / DO
- 24 VDC, plusschaltend
- Ausgangsstrom: 1.0 A
- I & M-Datensätze unterstützen Installation und Wartung
- IO-Link-Diagnose für Kurzschluss und Versorgungsspannung

Allgemeine Daten
EAN | 4047101556087 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250307 -/- Technologiemodul (Dezentrale Peripherie) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85176200000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 98 g |
Technische Daten
Netzwerkprotokoll | IO-Link |
Signalart | Digitaler Eingang, Digitaler Ausgang |
Anschlusstechnik Signal | Schraubklemme |
Gerätetyp | IO-Hub, I/O-Modul, Kompaktstation |
Anschlusstechnik Feldbus | Schraubklemmen |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP20 |
Montagezubehör
![]() |
FDN20-BKT-DIN
Montageadapter zur Montage von 8-kanaligen Fxx20-Modulen auf einer Standard-Tragschiene (TS 35) |
Z0076 |