Produkt  RKP56PKA-0.5-RSP56PKA/TXL

Versorgungsleitung - M12-Power

Verbindungsleitung

Bestellnummer: 100038821
    • M12-Kupplung, K-codiert, gerade, 5-polig (4+PE)
    • M12-Stecker, K-codiert, gerade, 5-polig (4+PE)
    • Mantelmaterial: PUR
    • Mantelfarbe: schwarz
    • Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Kühlmittel, Schmierstoffe sowie Emulsionen
    • Geeignet für den Einsatz in Schleppketten
    • Vibrations- und stoßfest
    • Flammwidrig
    • Halogenfrei
    • Konformität: CE, UKCA, RoHS
    • Schutzart: IP65, IP67, IP68
    • Leitungslänge: 0.5 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101595208
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230209 -/- Stromversorgung, Spannungs-
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland PL
Gewicht 1  g

Technische Daten

Anwendung Power
Ausführung Verbindungsleitung
Steckverbinder A Kupplung, M12x1, gerade, K-codiert
Polzahl 4+PE
Griffkörper Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Steckverbinder B Stecker, M12x1, gerade, K-codiert
Polzahl 4+PE
Griffkörper Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Bemessungsspannung 600 V
Strombelastbarkeit 12 A
Leitungsdurchmesser Ø  8 mm
Leitungslänge 0.50 m
Leitungsmantel PUR, Schwarz
Anzahl der Leiter 5
Schutzart IP65, IP67, IP68
Besondere Eigenschaften Schleppkettentauglich

Anschlusszubehör

100048170
100028585
100028590
100029331

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben