Produkt  FW-ERSSM0414-PS-P-0611

Konfektionierbarer Steckverbinder

M12-Power

Stecker M12 × 1, gerade

Bestellnummer: 100045553
    • S-Codierung
    • Metallüberwurfschraube
    • Push-In Anschluss
    • 4-polig (3+PE)
    • Leitungsdurchlass: 6,0 … 11,0 mm
    • Schirmbar
    • Klemmvermögen:
      • max. 1,5 mm² oder 16 AWG (ohne Aderendhülse)
      • max. 2,5 mm² oder 14 AWG (ohne Aderendhülse)
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101626469
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85366990990
Ursprungsland DE
Gewicht 1  g

Technische Daten

Anwendung Power
Steckverbinder A Stecker, M12x1, gerade, S-codiert
Polzahl 3+PE
Anschlussart Push-in Anschluss
Gehäusematerial Messing, vernickelt
Material Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn-Ni, vernickelt
Außendurchmesser der Leitung 6…11 mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.75…2.5 mm²
Strombelastbarkeit 16 A

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben