Produkt  LEDWLA290XD6-XQ

Bildverarbeitung

Lineare Flächenleuchte

Bestellnummer: 3013953

Altern. Bestellnummer : 13953

    • High-Intensity
    • Schutzart: IP50
    • Farbe: Weiß
    • Spannungsversorgung: 24 VDC
    • Stecker M12x1
#

Allgemeine Daten

EAN 662488139537
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27310204 -/- Beleuchtung (Bildauswertung) (Beleuchtung)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 94054239900
Ursprungsland US
Gewicht 790  g

Technische Daten

Funktion Linienleuchte
Lichtart Weiß
Abstrahlwinkel 6.5°
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Metall, AL eloxiert
Fensterwerkstoff Kunststoff, diffus
Umgebungstemperatur 0…+50 °C
Schutzart IP50

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben