Produkt LEDIR70XD5-PQ
Bildverarbeitung
Ringleuchte
Bestellnummer: 3017378Altern. Bestellnummer : 17378
- High-Intensity
- Schutzart: IP50
- Farbe: Infrarot
- Lichtintensität regelbar
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Pigtail M12x1, 0,15m
Allgemeine Daten
EAN | 662488173784 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27310204 -/- Beleuchtung (Bildauswertung) (Beleuchtung) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 94054239900 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 255 g |
Technische Daten
Funktion | Flächenleuchte |
Lichtart | IR |
Dimmbar | Ja |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Leitungslänge | 0.150 m |
Gehäusewerkstoff | Metall, AL eloxiert |
Fensterwerkstoff | Acryl, diffus |
Umgebungstemperatur | 0…+50 °C |
Schutzart | IP50 |