Produkt K50BCLXYXPQ
LED-Anzeige
Kennleuchte
Bestellnummer: 3018338Altern. Bestellnummer : 18338
- Rundum LED-Anzeige
- Drauf- und Seitenansicht
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M30x1.5
- Schutzart IP67
- Einfarbig: Gelb (COL 2)
- Stecker M12X1
- Betriebsspannung 12…30 VDC
Allgemeine Daten
EAN | 662488183387 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- Meldegerät |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85318070000 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 118 g |
Technische Daten
Funktion | Spotleuchte |
Lichtart | Gelb |
Anzahl der Farben/Segmente | 1 |
Dimmbar | Nein |
Kaskadierbar | Nein |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC, schwarz |
Fensterwerkstoff | Polycarbonat, klar |
Umgebungstemperatur | -40…+50 °C |
Schutzart | IP67/IP69 |
Montagezubehör
SMB30A
Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde |
3032723 | |
SMB30SC
Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar |
3052521 |