Produkt LEDBR90S-P
Bildverarbeitung
Ringleuchte
Bestellnummer: 3076792Altern. Bestellnummer : 76792
- Abgedichtetes Aluminiumgehäuse
- Schutzart: IP68
- Farbe: Blau
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Steckverbinder M8x1
Allgemeine Daten
EAN | 662488767921 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27310204 -/- Beleuchtung (Bildauswertung) (Beleuchtung) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85395100000 |
Ursprungsland | US |
Gewicht | 373 g |
Technische Daten
Funktion | Flächenleuchte |
Lichtart | Blau |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M8 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Metall, Vernickeltes Aluminium |
Fensterwerkstoff | Acryl, klar |
Umgebungstemperatur | 0…+50 °C |
Schutzart | IP68 |